België - Nederlands

Philips Broadway MSR SA (Short Arc)

Productomschrijving

Producten

MSR 700 SA 1CT/4
8718291228028
MSR 1200 SA 1CT/4
8718291221258

Informatie over productfamilie

Beschrijving

MSR Short Arc – voor een langere levensduur. De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Voordelen

  • Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.

  • Hoge bundelintensiteit

Kenmerken

  • Philips Pinch Protection

  • Korte boog

Toepassingen

  • Recreatie

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Broadway MSR SA (Short Arc) nl_BE pdf 159.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Broadway MSR SA (Short Arc)
Meerdere materialen - Visuals