Hogedruk-natriumlampen met keramische ontladingsbuis, gevat in een hardglazen opalen buitenballon
SON is een economische en betrouwbare oplossing in hogedruk natriumverlichting
Specifieke lichtstroom tot 130 lm/W
Ovoïde buitenballon, met inwendige witte coating
Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Wanneer een lamp breekt, ventileer de ruimte dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.