Hoogwaardige hogedruk-natriumlampen met PIA (Philips Integrated Antenna)-technologie.
Mogelijkheid van besparing op initiële investering via 'Plus'-concept
Hoge lichtopbrengst, gehandhaafd gedurende de levensduur
Heldere buisvormige buitenballon
Keramische ontladingsbuis met uniek Philips Integrated Antenna-concept (PIA) dat een lange en betrouwbare levensduur mogelijk maakt
VSA moet voorzien zijn van eindelevensduur- bescherming (IEC 60662, IEC 62035)
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.