België - Nederlands

Philips MASTER SON PIA Plus

De meest betrouwbare oplossing voor verlichting van wegen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Hogedruknatriumlamp met opalen eivormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en lange, betrouwbare levensduur.

Voordelen

  • Superieure technologie resulteert in hoge lumen/watt verhouding.

  • Hoge lumen/watt verhouding leidt tot lagere energiekosten

Kenmerken

  • Wit gecoate eivormige buitenballon

  • Keramische ontladingsbuis met uniek Philips Integrated Antenna-concept (PIA) dat een lange en betrouwbare levensduur mogelijk maakt

Toepassingen

  • Weg- en woonwijkverlichting
  • Decoratieve schijnwerperverlichting,
  • Verlichting van industriële gebieden,
  • Sportaccommodaties, binnen en buiten

Waarschuwingen en veiligheid

  • Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus nl_BE pdf 397.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
Meerdere materialen - Visuals