De zeer efficiënte en best betrouwbare oplossing voor wegverlichting.
Hogedruknatriumlamp met opalen, eivormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur.
De meest economische oplossing (zowel initiële als bedrijfskosten) in deze categorie
6 jaar servicelevensduur
Eivormige, gecoate buitenballon
Keramische ontladingsbuis met nieuw Active Philips Integrated Antenna (APIA)-concept voor een verbeterde en verlengde levensduur tot zes jaar
Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.