Zeer compacte enkelkneeps kwarts-metaalhalogeenlamp met GX-22-lampvoet.
Maakt compacte en zeer efficiënte armatuursystemen mogelijk met zeer nauwkeurige optieken voor goede bundelbeheersing en minimale lichtverspilling
Zeer goede kleurweergave voor een aangename sfeer en een hoog visueel comfort voor spelers en toeschouwers
Enkelkneeps concept voor superieure optische prestaties
Hoog lichtrendement
Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt