België - Nederlands

Philips MASTER MHN-LA

Beschrijving:

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Compacte langere boog ontladingslampen met hoog lichtrendement.

Voordelen

  • Hoog rendement beperkt het aantal vereiste armaturen, en houdt de investerings- en bedrijfskosten minimaal

  • Goede kleurweergave creëert een aangename lichtomgeving met hoog visueel comfort voor spelers en toeschouwers

Kenmerken

  • Voor het ontwerp van compactere lichtsystemen met precisieoptiek voor een optimale efficiëntie, een goede bundelcontrole en minder lichtverlies

  • Ideaal kleurpunt voor een natuurlijk witte kleur weergave

Toepassingen

  • Verlichting van professionele en semi-professionele sportaccommodaties en floodlighting

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA nl_BE pdf 313.8 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
Meerdere materialen - Visuals