België - Nederlands

Philips MASTERColour CDM MW Eco

Directe vervanging met onmiddellijke energiebesparing voor kwarts-metaalhalogeen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Keramische metaalhalogeenlampen met heldere ballon of gecoate ellipsvormige buitenballon, op maat gemaakt om bestaande kwarts-metaalhalogeenlampen te vervangen in bestaande apparatuur.

Voordelen

  • Directe vervanging voor diverse kwarts-metaalhalogeenlampen, werkt met bestaande VSA's (kwik en HPS)

  • Laagste totale gebruikskosten bij lampvervanging door hoge energiebesparing en lange servicelevensduur dankzij hoog lumenbehoud

Kenmerken

  • Bewezen aanbod van keramische technologie (CDM) van Philips

  • Hoge doeltreffendheid voor energiebesparing en meer initiële lichtopbrengst

Toepassingen

  • Sportverlichting, schijnwerperverlichting voor gebouwen en monumenten, terreinverlichting voor bijvoorbeeld havens en bouwplaatsen, overkappingsverlichting voor bijvoorbeeld benzinestations
  • Hooghangende verlichting, zoals industriële werkplaatsen, expositiehallen, hypermarkten, winkelcentra, DHZ-winkels, kerken, luchthavens en spoorwegstations

Waarschuwingen en veiligheid

  • Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwik- of -natriumlampen met externe ontstekker

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Mocht een lamp breken, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco nl_BE pdf 170.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
Meerdere materialen - Visuals