België - Nederlands

Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW

De meest energiezuinige en betrouwbare witlichtoplossing voor buiten

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuwe generatie keramische metaalhalogeenlampen voor buitengebruik, met een efficiënt en aangenaam wit licht.

Voordelen

  • Aantrekkelijk wit licht

  • Uitstekend optisch rendement maakt een grotere onderlinge afstand tussen armaturen mogelijk en verlaagt daardoor de investering

Kenmerken

  • Zeer efficiënt wit licht met uiterst hoog systeemrendement

  • Lange, betrouwbare levensduur; nieuwe Xtra-reeks biedt een servicelevensduur tot 6 jaar

Toepassingen

  • Openbare stadsverlichting voor stadscentra, woonwijken en wegen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER CosmoWhite CPO-TW nl_BE pdf 195.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER CosmoWhite CPO-TW
Meerdere materialen - Visuals