De gemakkelijkste manier om over te schakelen naar comfortabel wit licht
Keramische metaalhalogeenlamp met opalen eivormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht.
Warmwitte kleurindruk die comfort en veiligheid biedt
Gemakkelijke opwaardering van SON naar wit licht zonder extra kosten
Wit licht van hoge kwaliteit
Directe vervanger om HPS-installaties (SON/NAV) op te waarderen van geel naar wit licht
Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt