Philips MASTER TL-E Circular Super 80

Cirkelvormige fluorescentieverlichting met verbeterde kleurweergave

Producten

TL-E 32W/840 1CT/12
8711500559685
TL-E 40W/830 1CT/12
8711500284761
TL-E 40W/840 1CT/12
8711500284747

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in ‘menselijke’ toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Voordelen

  • Create atmospheres from warm white to cool daylight

  • Symmetrical, omnidirectional light distribution

Kenmerken

  • Standard colours with moderate colour rendering and varying colour designations

Toepassingen

  • Suitable for use in a wide range of luminaires for various purposes, including many decorative luminaires where colour rendering is not important

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circular Super 80 nl_BE pdf 201.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER TL-E Circular Super 80
Meerdere materialen - Visuals