Philips MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Perfect sprankelend licht, gemakkelijke toepassing

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Voordelen

  • Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien

  • Gemakkelijk te installeren en vervangen, wat de installatie- en vervangingskosten verlaagt

Kenmerken

  • Helder, sprankelend wit licht

  • Uitstekende kleurweergave, met extra rood

Toepassingen

  • Accent- en displayverlichting in de detailhandel
  • Algemene en decoratieve binnenverlichting

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen te gebruiken met elektronische VSA’s

  • Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Rm Elite Mini nl_BE pdf 227.5 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
Meerdere materialen - Visuals