Signify Sunstay Pro gen2 mini

SunStay Pro gen2 mini: All-in-one verbonden straatlantaarn op zonne-energie

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

SunStay Pro gen2 mini straatlantaarns op zonne-energie maken het eenvoudiger dan ooit om je duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Met een geïntegreerd zonnepaneel en optie voor een extra verticaal PV-paneel, Lithium Ferro Phosphate (LFP) batterij, beschikken deze straatlantaarns op zonne-energie ook over oplaadopties voor off-grid en hybride gebruik. SunStay Pro gen2 mini wordt geleverd in een breed scala aan kleurtemperaturen met speciale lichtrecepten die helpen om donkere luchten te behouden. Alles in een onderscheidend lampbehuizingsontwerp met een robuuste, duurzame (PDC) aluminium behuizing. Zo kun je jarenlang licht brengen in gebieden zonder toegang tot het elektriciteitsnet. SunStay Pro gen2 mini-zonneverlichting maakt gebruik van de nieuwste LED-technologie voor een lange levensduur van 100.000 uur met het beste lumenbehoud in zijn klasse @L95. De speciaal ontworpen paalmontagetap biedt verschillende kantelhoeken en de mogelijkheid voor zijdelingse en paaltopmontage. Met het geoptimaliseerde optische platform van LEDgine kun je ook de afstand tussen de palen vergroten om de totale gebruikskosten in een groot aantal toepassingen te verlagen. SunStay Pro gen2 mini is gemaakt voor snelle en eenvoudige installatie met een opnieuw ontworpen kabeldoorvoer en van bovenaf, zonder gereedschap toegang tot de tandwielcomponenten voor verbeterd onderhoudsgemak. En dankzij Signify Service tag heb je ter plekke toegang tot alle documentatie die je nodig hebt. Er zijn connectiviteits- en dimopties beschikbaar, waaronder een radarbewegingssensor die automatisch het lichtniveau verhoogt wanneer aanwezigheid wordt gedetecteerd. Er is ook de optie om naburige straatlantaarns te groeperen en aan te sturen via een intern mesh-netwerk om het lichtniveau te verhogen bij detectie van aanwezigheid of activiteit. Bovendien is de VGP724 SunStay Pro gen2 mini solarverlichting System Ready, zodat deze op elk gewenst moment in de toekomst kan worden gecombineerd met geavanceerde lichtbeheersystemen zoals Interact. De alles-in-één keuze voor vandaag en morgen

Voordelen

  • Licht brengen in gebieden zonder toegang tot het elektriciteitsnet

  • Landschappen behouden (geen kabelsleuven)

Kenmerken

  • Vervangbare lithium-ferrofosfaatbatterij voor een lange levensduur en probleemloze werking

  • Keuze uit meer dan 40 verschillende bundels en interne louvres

Toepassingen

  • Fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen
  • Straten in steden en woonwijken, rotondes, parken en speeltuinen
  • Winkelgebieden
  • Industriegebieden, parkeerterreinen, benzinestations, luchthavens, havens, gebieden voor openbaar vervoer

Waarschuwingen en veiligheid

  • Om de prestaties en autonomie van de straatlantaarn te garanderen, moet de berekening van de zonne-energieafmetingen worden uitgevoerd door een getraind Signify-team of een getrainde partner van het Signify team.

  • Voor een effectieve werking van straatverlichting op zonne-energie moet het fotovoltaïsche paneel de hele dag aan de zon worden blootgesteld en mag het niet in de schaduw worden geïnstalleerd.

Downloads