België - Nederlands

Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 15.6 W, 2653 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Lichtverdeling middelbreed 10, SDP1, Veiligheidsklasse I, IP66

VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P

Productomschrijving

Solar streetlight, Gietaluminium LM6 - legering (EN AC-44300), Grijs, Masttop, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Solar dimprofiel versie 1, 2653 lm, 15.6 W, 170 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus kV, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8720169809857
Volledige bestelcode: 872016980985700

Specificaties

Type lichtbron
LED30 [LED module 3000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300059288 nl_BE pdf 147.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300059288_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300059288_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
DIAlux
ULD File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT