België - Nederlands

Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 10.2 W, 1778 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Lichtverdeling middelbreed 10, SDP1, Veiligheidsklasse III, IP66

VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Productomschrijving

Solar streetlight, Gietaluminium LM6 - legering (EN AC-44300), Grijs, Masttop, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Solar dimprofiel versie 1, 1778 lm, 10.2 W, 175 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse III

Bestelcode: 8720169809840
Volledige bestelcode: 872016980984000

Specificaties

Type lichtbron
LED20 [LED Module 2000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300059287 nl_BE pdf 147.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300059287_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300059287_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P IES
DIAlux
ULD File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P LDT