Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 10.2 W, 1778 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Lichtverdeling middelbreed 10, SDP1, Veiligheidsklasse III, IP66

VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Productomschrijving

Solar streetlight, Gietaluminium LM6 - legering (EN AC-44300), Grijs, Masttop, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Solar dimprofiel versie 1, 1778 lm, 10.2 W, 175 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse III

Bestelcode: 912300059287
Volledige bestelcode: 872016980984000

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED20 [LED Module 2000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads