Philips Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 250 W, (H)242mmx(L)855mmx(W)485mm, 46000 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-netwerk, Lichtverdeling middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BGP705 LED500-1P/740 UE I DM11P SRTB GR

Productomschrijving

Road & street light, (H)242mmx(L)855mmx(W)485mm, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DynaDimmer en constante lichtopbrengst (geïntegreerd), 46000 lm, 250 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 910925870017
Volledige bestelcode: 872016947344700

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED500 [LED module 50000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads