België - Nederlands

Philips AluRoad gen2, 20.5 W, 3010 lm, 3000 K, Lichtverdeling breed, Veiligheidsklasse I

BGP021 LED35/730 DM10 GR 48/60A

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Lichtgrijs (RAL7035), Enkellaags poedercoating, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI-interface, 3010 lm, 20.5 W, 147 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, Lichtverdeling breed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 4-polig

Bestelcode: 910925870396
Volledige bestelcode: 872016949923200

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads