Signify Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 250 W, (H)242mmx(L)855mmx(W)485mm, 46000 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-netwerk, Lichtverdeling middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD
BGP705 LED500-1P/740 UE I DM11P SRTB GR
Nieuw
Productomschrijving
Road & street light, (H)242mmx(L)855mmx(W)485mm, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DynaDimmer en constante lichtopbrengst (geïntegreerd), 46000 lm, 250 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 3-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED500 [LED module 50000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar