Signify Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 61 W, (H)232mmx(L)619mmx(W)238mm, 11040 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-netwerk, Lichtverdeling middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD
BGP713 LED120-1P/740 UE I DM11P PSU 42/6
Nieuw
Productomschrijving
Road & street light, (H)232mmx(L)619mmx(W)238mm, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 11040 lm, 61 W, 179 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 3-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar