Signify Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 31 W, (H)241mmx(L)556mmx(W)293mm, 5520 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-netwerk, Lichtverdeling middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BGP702 LED60-1P/740 UE I DM11P SRTB GR 4

Nieuw

Productomschrijving

Road & street light, (H)241mmx(L)556mmx(W)293mm, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 5520 lm, 31 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 8720169473324
Volledige bestelcode: 872016947332400

Specificaties

Type lichtbron
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870005 nl_BE pdf 261.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870005_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870005_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP702 LED60-1P/740 UE I DM11P SRTB GR 4 IES
DIAlux
ULD File - BGP702 LED60-1P/740 UE I DM11P SRTB GR 4 ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LED60-1P/740 UE I DM11P SRTB GR 4 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LED60-1P/740 UE I DM11P SRTB GR 4 LDT