Signify DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling breed 10, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Aluminium, Kettingbeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Lichtverdeling breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefconnector

Bestelcode: 8718699450229
Volledige bestelcode: 871869945022900

Specificaties

Type lichtbron
LED64 [LED module 6400 lm]
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
Localized commercial leaflet 912300023970 nl_BE pdf 263.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300023970_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300023970_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
DigiStreet- BSP764-3D04.dxf dxf 482.6 kB
CAD-tekeningen
DigiStreet- BSP764-3D03.dwg dwg 348.3 kB
CAD-tekeningen
DigiStreet- BSP764-3D08.sat sat 59.6 kB
CAD-tekeningen
DigiStreet- BSP764-3D05.m3d m3d 75.0 kB
CAD-tekeningen
DigiStreet- BSP764-3D07.max max 544.0 kB
CAD-tekeningen
DigiStreet- BSP764-3D09.r3d r3d 40.3 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB IES
DIAlux
ULD File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB LDT