Productomschrijving
Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Lichtverdeling tunnel symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Vrije kabeluiteinden/draden