België - Nederlands

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 12.4 W, 1494 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling extra breed DX52, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED18-4S/730 PSD DX52 PCC DGR D9

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Antraciet, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 1494 lm, 12.4 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling extra breed DX52, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig

Bestelcode: 912300060254
Volledige bestelcode: 872016903772400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED18 [LED module 1800 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads