Philips ClassicStreet

ClassicStreet: echo van het verleden, gevormd voor de toekomst

Gebruik de knop 'nu configureren' om uw armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
101
3.348
4000
70
33
76
3.172
3000
80
42
101
3.348
4000
70
33
111
2.898
4000
70
26
120
2.993
4000
70
25
119
3.796
4000
70
32
112
4.320
4000
70
38,5
80
3.250
3000
80
40,5

Informatie over productfamilie

Beschrijving

ClassicStreet doet denken aan de iconische schoonheid van straatlantaarns uit de 20e eeuw en combineert een elegant ontwerp met de subtiele details van historische armaturen - terwijl het tegelijkertijd voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van stadsverlichting. ClassicStreet is ontworpen rond de LED-technologie en levert uitstekende verlichtingsniveaus en energieprestaties, dankzij het geoptimaliseerde LEDGINE-O-platform en de op maat gemaakte optiek. Het licht gebogen ontwerp creëert samen met de speciale beugels en palen een eigentijdse look die steden verfraait en een karakteristieke en warme sfeer creëert, zowel 's nachts als overdag. Niet alleen in traditionele architecturale omgevingen, maar ook in moderne stedelijke omgevingen. Deze eigentijdse straatverlichtingsoplossing heeft een System ready-fitting (SR), waardoor deze klaar is voor de toekomst en gekoppeld kan worden aan standalone of geavanceerde besturings- en verlichtingssoftwaretoepassingen zoals Interact van Signify. ClassicStreet armaturen kunnen ook worden uitgerust met onze speciale lichtrecepten die de donkere hemel beschermen. Bovendien is elk ClassicStreet armatuur uniek identificeerbaar, dankzij de Signify Service tag app. Door simpelweg een QR-code te scannen, die in de deur van de mast of direct op het armatuur is geplaatst, krijg je direct toegang tot de configuratie van het armatuur. Dit maakt onderhoud en programmering sneller en eenvoudiger en stelt je in staat om een digitale bibliotheek van verlichtingsactiva en reserveonderdelen aan te leggen.

Voordelen

  • Onderscheidende hedendaagse vormgeving geïnspireerd door traditionele straatlantaarns

  • De beste verlichting en energieprestaties in zijn klasse met de LEDGINE-O en op maat gemaakte optiek

Kenmerken

  • Verkrijgbaar in uitvoeringen voor opzet- en pendelmontage

  • Speciale ClassicStreet-uithouders en -masten

Toepassingen

  • Wegen en straten
  • Parken en pleinen
  • Woningen
  • Hoofdwegen en straten in steden, zijwegen en woonstraten
  • Stadscentra en historische gebieden
  • Fiets- en voetgangerspaden, pleinen, parken en speeltuinen

Downloads