België - Nederlands

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED42 | LED module 4200 lm, 740 neutraalwit, Voedingsunit, regelend, Veiligheidsklasse II, Lichtverdeling symmetrisch 50, Vlak glas, Zwart, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Opzetmontage voor diameter 60 mm

BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit, regelend, 2898 lm, 26 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300023852
Volledige bestelcode: 871869911682800

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED42 [LED module 4200 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads