België - Nederlands

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 neutraalwit, Voedingsunit (aan/uit), Veiligheidsklasse II, Lichtverdeling symmetrisch 50, Glas, mat, Zwart, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Opzetmontage voor diameter 76 mm

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 76 mm, Voedingsunit (aan/uit), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300023851
Volledige bestelcode: 871869911681100

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED53 [LED module 5300 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads