Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling smal 10, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD
BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76
Productomschrijving
Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 76 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling smal 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector
Specificaties
- Type lichtbron
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar