Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI-interface, DynaDimmer met vaste voorinstellingen uitvoering 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 8718699497576
Volledige bestelcode: 871869949757600

Specificaties

Type lichtbron
LED40 [LED module 4000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A txt 6.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024197 nl_BE pdf 143.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024197_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024197_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TownTune ASY BDP265 76 3D03 dwg 376.7 kB
CAD-tekeningen
TownTune ASY BDP265 76 3D04 dxf 407.2 kB
CAD-tekeningen
TownTune ASY BDP265 76 3D09 r3d 146.7 kB
CAD-tekeningen
TownTune ASY BDP265 76 3D07 max 1.1 MB
CAD-tekeningen
TownTune ASY BDP265 76 3D05 m3d 70.5 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A IES
DIAlux
ULD File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A LDT