Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling smal 10, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling smal 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 8718699497699
Volledige bestelcode: 871869949769900

Specificaties

Type lichtbron
LED12 [LED Module 1200 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 6.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024210 nl_BE pdf 233.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024210_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD-tekeningen
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB

Lichttechnische files

Revit-bestand
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB