Signify TownTune Asymmetric Lyre DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2117 lm, 4000 K, CRI70, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 1, 2117 lm, 18.8 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 8718699497682
Volledige bestelcode: 871869949768200

Specificaties

Type lichtbron
LED30 [LED module 3000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1 txt 6.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024209 nl_BE pdf 106.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024209_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TownTune LYR DTC BDP272 3D09 r3d 187.8 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DTC BDP272 3D03 dwg 654.4 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D07 max 1.2 MB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DTC BDP272 3D05 m3d 108.0 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D09 r3d 276.0 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D04 dxf 711.2 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DTC BDP272 3D07 max 1.1 MB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D03 dwg 658.1 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DTC BDP272 3D04 dxf 707.5 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D05 m3d 109.0 kB

Lichttechnische files

Revit-bestand
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB