Signify TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en LumiStep-dimmen 6 uur, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 8718699497675
Volledige bestelcode: 871869949767500

Specificaties

Type lichtbron
LED59 [LED module 5900 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024208 nl_BE pdf 102.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024208_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Revit-bestand
TownTune LYR DTD BDP273 3D zip 819.6 kB