Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling middelbreed 10, Interact Ready, Veiligheidsklasse II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 8718699497705
Volledige bestelcode: 871869949770500

Specificaties

Type lichtbron
LED69 [LED module 6900 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024211 nl_BE pdf 237.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024211_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD-tekeningen
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB

Lichttechnische files

Revit-bestand
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB