Signify TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse II, IP66, STD
BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Productomschrijving
Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 76 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en LumiStep-dimmen 6 uur, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector
Specificaties
- Type lichtbron
- LED59 [LED module 5900 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar