België - Nederlands

Signify Metronomis LED BDS670, Urban road & street light, 64 W, 6720 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Metronomis-lichtverdeling middelbreed, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, SRGU10

BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 6720 lm, 64 W, 105 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis-lichtverdeling middelbreed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 10 kV, Schroefconnector

Bestelcode: 8719514199934
Volledige bestelcode: 871951419993400

Specificaties

Type lichtbron
LED80 [LED module 8000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 txt 5.7 kB
Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Brochure
Metronomis LED brochure pdf 2.7 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868198 nl_BE pdf 256.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868198_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868198_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 IES
DIAlux
ULD File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Metronomis-LED-Fluid-Ref-910925868198-RECYCLED-ALU pdf 959.6 kB