Signify CitySoul gen2 LED Large

CitySoul gen2 LED Large – een veelzijdige identiteit

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CitySoul gen2 LED is een van de meest veelzijdige en inspirerende families stedelijke straatverlichting die tot nu toe heeft ontworpen. Deze zeer efficiënte reeks levert uitstekende verlichtingsniveaus en schept tegelijk de juiste sfeer voor alle stedelijke toepassingsgebieden, van de buitenwijken van de stad tot in het stadscentrum. Door de. Door de modulariteit van het CitySoul-assortiment te laten evolueren en er nieuwe innovaties aan toe te voegen zoals de uithouder Accent, heeft van deze serie het ideale instrument voor elke stedelijke context gemaakt. Het ontwerp is vlakker en helemaal rond en de overgangen tussen opzetstuk en uithouder zijn volledig verzonken zodat je stadsbeeld een samenhangende, elegante en. discrete identiteit krijgt. Dankzij het ingebouwde, door Ledgine geoptimaliseerde LED-platform en de ruime keuze uit toepassingsspecifieke optieken levert CitySoul LED gen2 de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting in de straat, waardoor je nog meer energie kunt besparen. De armatuur wordt geleverd met een of twee SR-aansluitingen (System Ready), wat de armatuur toekomstbestendig maakt. Dit houdt in dat CitySoul LED gen2 klaar is om te worden gekoppeld met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel‑ en verlichtingssoftware zoals Interact City van Signify. Daarnaast kan elke afzonderlijke armatuur geïdentificeerd worden met de Servicetag-app. Door simpelweg een QR-code te scannen die aan de binnenkant het deurtje van de lichtmast of op de armatuur zelf is geplaatst, krijg je direct toegang tot de armatuurconfiguratie, wat bewerkingen voor onderhoud en programmering vereenvoudigt en waarmee je je eigen digitale bibliotheek van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen kunt maken. CitySoul LED gen2 kan ook worden uitgerust met ons speciale lichtrecept dat een donkere nachthemel behoudt.

Voordelen

  • Een geïntegreerd Urban Styling verlichtingsinstrument dat is ontworpen voor veel verschillende stedelijke toepassingen

  • Om samenhang te verzekeren, zijn armaturen, uithouders en masten ontworpen als één geïntegreerd concept

Kenmerken

  • Een brede reeks elegante, speciale en complete sets, inclusief masten en uithouders, een kantelbare uitvoering, en uitvoeringen voor dubbele masttop- , hangende- en pendelmontage

  • Diverse eigenschappen zorgen voor het leveren van het meest efficiënte en comfortabele verlichtingsniveau

Toepassingen

  • Stadscentra
  • Parken en pleinen
  • Wegen en straten
  • Commerciële wijken

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CitySoul gen2 LED Large nl_BE pdf 532.3 kB
Installatie-instructies
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 963.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CitySoul gen2 LED Large
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
Zipfile 3d files citysoul gen2 large zip 71.7 MB
Revit-bestand
CitySoul_gen2_large-RFA.zip zip 3.0 MB

Lichttechnische files

Family-IES-CitySoul gen2 LED Large
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CitySoul-gen2-LED-Large-Ref-912300024413 pdf 1.9 MB