Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling breed 52, Veiligheidsklasse II, IP66, STD

BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed 52, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel 10 m zonder stekker, Schroefaansluitblok

Bestelcode: 8721103370303
Volledige bestelcode: 872110337030300

Specificaties

Type lichtbron
LED120 [LED module 12000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 5.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060816 nl_BE pdf 221.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060816_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060816_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
DIAlux
ULD File - BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT