België - Nederlands

Signify CityClassic gen2

CityClassic gen2 - Klassiek ontwerp, in balans met de eisen van vandaag

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Een evenwichtig, klassiek ontwerp, gecombineerd met de nieuwste zeer efficiënte en toekomstgerichte connectiviteitstechnologie, maken de CityClassic gen2 tot een decoratieve aanwinst voor elke stedelijke verlichtingstoepassing.Dankzij de LED-technologie bereiken de armaturen van vandaag een zeer hoge energie- en optische efficiëntie; de CityClassic gen2 biedt ook de ultieme ontwerpflexibiliteit en functionaliteit.Het LEDGINE-O platform wordt standaard geleverd met fluxen van 600 tot 6500 lm, keuze uit meer dan 30 optieken en verdelingen, en verschillende CCT's en CRI's. Het resultaat zijn fantastische prestaties en visueel comfort, met de belofte van connectiviteitsopties die klaar zijn voor de toekomst. Je kunt ook kiezen voor het unieke ClearGuide LED platform - een moderne en decoratieve interpretatie van de cilinderlantaarn met een horizontale lamp in een lamellenstapel, die zo populair is geworden. Er zijn ook speciale Dark Sky-versies met lage ULR-vereisten (<1%) beschikbaar. De CityClassic gen2 familie is ontworpen om volledig modulair te zijn. Er zijn twee maten, groot en klein, elk met een overeenkomstige overkapping of zaklampversies zonder overkapping. Het is ook mogelijk om verschillende masten en beugels te combineren om aan de specifieke behoeften van je toepassing te voldoen. De installatie is erg eenvoudig door middel van een IP-gecertificeerde stekkerbusconnector in het mastopzetstuk. Voor eenvoudige service en onderhoud of voor toekomstige connectiviteitsupgrades kan de VSA-kap zonder gereedschap worden losgehaald met behulp van twee klemmen van roestvrij staal. Door de VSA-unit te verwijderen kan de GentleBeam Comfort Bowl en/of de BL2-louvre voor lichtblokkade aan de achterkant eenvoudig en snel (achteraf) worden geïnstalleerd.

Voordelen

  • Uitgebalanceerd, tijdloos en klassiek ontwerp.

  • Uitvoeringen met visueel verlichtingscomfort beschikbaar.

Kenmerken

  • Energie- en optiekzuinige, duurzame LED-technologie

  • Optie om een diffuse GentleBeam Comfort Bowl en/of BL2-louvre voor storend achterwaarts licht toe te voegen.

Toepassingen

  • Straten in woonwijken.
  • Stedelijke gebieden zoals pleinen en parken.
  • Promenades, trottoirs of fietspaden.
  • Winkelgebieden.
  • Kantoor- of industrieterreinen.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CityClassic gen2 nl_BE pdf 187.0 kB
Installatie-instructies
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CityClassic gen2
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-CityClassic gen2
Meerdere materialen - Software Plugins