Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.6 W, 2295 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Antraciet, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 2295 lm, 17.6 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 8719514242135
Volledige bestelcode: 871951424213500

Specificaties

Type lichtbron
LED27 [LED module 2700 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P txt 5.6 kB
Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060134 nl_BE pdf 135.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060134_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060134_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P IES
DIAlux
ULD File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P LDT