België - Nederlands

Philips Metronomis 1 LED

Metronomis 1 LED - LEDvisie is realiteit.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Onze familie van vijf zeer opvallende Metronomis 1 LED-armaturen is nu verkrijgbaar in LED. De bekroonde Metronomis 1 LED-reeks is ontworpen om de armaturen in Cambridge, Berlijn, Bordeaux, Brussel en Porto te verbeteren met nog betere verlichtingsprestaties en efficiëntie. Architecten en verlichtingsontwerpers kunnen deze armaturen en speciale palen en beugels gebruiken met een grote verscheidenheid aan optieken. Zo kunnen ze een totale stadsverlichtingsoplossing creëren met een consistent ontwerp dat toch de verschillen in stadscultuur en geschiedenis weerspiegelt. Overdag integreert Metronomis 1 LED zich harmonieus in elk straatbeeld. 's Nachts is haar verschijning zowel functioneel - mensen en verkeer veilig door de stad leiden - als decoratief, door een aangename sfeer te creëren op stadspleinen en voetgangersgebieden. De Metronomis 1 LED straatverlichtingsoplossing heeft een System Ready (SR) aansluiting, waardoor deze klaar is voor de toekomst en gekoppeld kan worden aan standalone of geavanceerde besturings- en verlichtingssoftwaretoepassingen zoals Interact van Signify. Bovendien is elk Metronomis LED 1 armatuur uniek identificeerbaar, dankzij de Signify Service tag app. Door simpelweg een QR-code te scannen, die in de deur van de mast of direct op het armatuur is geplaatst, krijg je direct toegang tot de configuratie van het armatuur. Dit maakt onderhoud en programmering sneller en eenvoudiger en stelt je in staat om een digitale bibliotheek van verlichtingsactiva en reserveonderdelen aan te leggen.

Voordelen

  • Origineel Metronomis-ontwerp, modern, elegant en modulair.

  • Energiezuinige armatuur: bespaar naar schatting 40-60% op energie in vergelijking met conventionele armaturen.

Kenmerken

  • Beschikbare uitvoeringen: Cambridge, Berlin, Bordeaux, Brussels, Porto

  • Een brede reeks lumenpakketten en optieken om op alle verlichtingsniveaus maximaal rendement te verzekeren.

Toepassingen

  • Wegen en straten
  • Parken en pleinen
  • Woningen
  • Hoofdwegen en straten in steden, zijwegen en woonstraten
  • Stadscentra en historische gebieden
  • Fiets- en voetgangerspaden, pleinen, parken en speeltuinen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Metronomis 1 LED nl_BE pdf 519.7 kB
Installatie-instructies
Mounting instruction of Metronomis 1 LED pdf 3.1 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Metronomis 1 LED
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Metronomis 1 LED
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Metronomis-1-LED-BDS501-570-580-592-594-Ref-912300024870 pdf 1.7 MB