Signify Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 45.5 W, 5160 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-lichtverdeling breed, Veiligheidsklasse I, IP65

BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR

Nieuw

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 5160 lm, 45.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lichtverdeling breed, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8719514212244
Volledige bestelcode: 871951421224400

Specificaties

Type lichtbron
LED60 [LED module 6000 lm]
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
Tender text - BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024871 nl_BE pdf 359.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of Metronomis 1 LED pdf 3.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024871_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024871_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR IES
DIAlux
ULD File - BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR ULD
Relux
ROLF File - BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR ROLFZ
LDT
LDT File - BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR LDT