Philips GreenPerform Highbay G5, 144 W, 25500 lm, 6500 K, 85°
Productomschrijving
Philips GreenPerform Highbay G5, 144 W, 25500 lm, 6500 K, 85°
Specificaties
- Type lichtbron
- LED70 [LED module 7000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar