België - Nederlands

Philips Ledinaire All-in schijnwerpers, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Aan/uit op basis van sensor, Symmetrisch, MDU1, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Verkeersgrijs B (RAL7043), Enkellaags poedercoating, Voedingsunit (aan/uit), Beweging en lichtsensor (aan/uit), Fotocel meegeleverd, All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 1,5 kV met differentiaal-modus en 1,5 kV met normale modus, Kabel 1,0 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 911401893386
Volledige bestelcode: 872016973617799

Specificaties

Type lichtbron
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED system in flux
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401893386 nl_BE pdf 544.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401893386_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401893386_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ldt 4.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB MDU 911401893386 pdf 662.2 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W MDU pdf 1.1 MB