België - Nederlands

Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Een krachtige schijnwerper met echte modulariteit

Producten

BVP353 30LED 27K 220V L30 10
BVP353 30LED 27K 220V L30 10
8719514926073
BVP353 30LED 30K 220V L30 10
BVP353 30LED 30K 220V L30 10
8719514926080

Informatie over productfamilie

Beschrijving

UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden. Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Voordelen

  • Grote ontwerpflexibiliteit met individuele, kantelende koppen en regelaars

  • Creëer het juiste verlichtingseffect met zes verschillende spreidingslenzen (smalle spot tot brede hoek)

Kenmerken

  • Standaard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K

  • Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Parken en pleinen
  • Landschap

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen voor buitengebruik.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 nl_BE pdf 1.4 MB
Installatie-instructies
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-UniFlood M G2
Meerdere materialen - Visuals