Philips UniDot G2, 304 lm, 6 W, Warmwit, 150°, Veiligheidsklasse III

Productomschrijving

Philips UniDot G2, 304 lm, 6 W, Warmwit, 150°, Veiligheidsklasse III

Bestelcode: 911401752522
Volledige bestelcode: 872016974711199

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Driver/VSA inbegrepen
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen

Downloads