België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 51 W, L1600 mm, 8000 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600

Productomschrijving

Waterproof, L1600 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 7-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen

Bestelcode: 910925868423
Volledige bestelcode: 871951462486300
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
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868423 nl_BE pdf 351.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868423_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868423_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600 IES
Revit-bestand
WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600 910925868423 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 WA7L1600 LDT