België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 43.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, ELD3h

WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6400 lm, 43.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 7-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 910925868254
Volledige bestelcode: 871951462319400
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
Tender text - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868254 nl_BE pdf 405.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868254_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868254_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 IES
Revit-bestand
Revit file - WT490CI - 910925868254 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 LDT