België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800

Productomschrijving

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 7-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen

Bestelcode: 910925867736
Volledige bestelcode: 871951410991900
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
Localized commercial leaflet 910925867736 nl_BE pdf 353.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867736_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867736_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800 IES
Revit-bestand
Revit file - WT490CI - 910925867736 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7L1800 LDT