België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU WB L1800

Productomschrijving

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925868297
Volledige bestelcode: 871951462362000
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
Tender text - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868297 nl_BE pdf 398.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868297_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868297_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 IES
Revit-bestand
WT475C 62S/840 PSU WB L1800 910925868297 ZIP
DIAlux
ULD File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 LDT