België - Nederlands

Philips Ledinaire Waterdicht WT060C

Ledinaire Waterdicht − Waterdichte LED-armatuur van professionele. kwaliteit voor gebruik in industriële en andere. waterdichte omgevingen.

Producten

Product Vergelijken
120
1.800
4000
15
26
120
3.600
4000
30
26
120
3.600
4000
30
26
121
121
5.600
4000
46
26
121
121
5.600
4000
46
26
120
3.600
6500
30
26
121
121
5.600
6500
46
26
125
125
2.500
4000
20
26

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Ledinaire Waterdicht houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen dat binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze no-nonsensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. Het solide Ledinaire Waterdicht armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP66).

Voordelen

  • Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life.

  • Comfortabel diffuus licht

Kenmerken

  • robuuste en waterdichte armatuur, nieuw slank ontwerp

  • lengte van 1200 mm, 1500 mm en 1800 mm

Toepassingen

  • parkeergarages, onder luifel
  • Fabriekshallen (tot 4 m hoogte)
  • (Koude) opslagruimten

Downloads